Publique sus productos
Landscape Pro Multi Electric Fireplace
Landscape Pro Multi Electric Fireplace
Landscape Pro Multi Electric Fireplace

    Landscape Pro Multi Electric Fireplace

    Traducido por Google,

    La chimenea eléctrica más versátil del mercado, que ofrece a los usuarios una experiencia totalmente personalizable.

    Con las opciones de instalación más exclusivas, adecuadas para cualquier pared y aprobadas para instalación en exteriores, esta llamativa chimenea eléctrica desbloqueará su visión de diseño durante años.

    Características

    • Tamaños: 44″, 56″, 68″, 80″, 96″ y 120″
    • Cámara de combustión de 12" de profundidad
    • Integrado en varios lados: vista frontal, esquina izquierda, esquina derecha, módulo o montaje en pared
    • Quemador cerámico de alta eficiencia de 5,000 o 10,000 BTU
    • Colores de llama de espectro de color RGB completo
    • Downlighting multicolor y lecho de brasas.
    • Bluetooth y Wi-Fi habilitados con una aplicación con todas las funciones
    • Funciona con Google Home y Alexa
    • Medios incluidos: troncos de madera flotante, piedra acrílica transparente y negra ahumada.
    • Aprobado para uso en exteriores.
    Especificaciones
    • Model

        LPM 44"

        LPM 56"

        LPM 68"

        LPM 80"

        LPM 96"

         LPM 100"

      Unit
      Width

         44-1/16"

         56-1/16"

         68-1/16"

         80-1/16"

         96-1/16"

         120-1/16"

      Unit
      Height

         24-7/8"

         24-7/8"

         24-7/8"

         24-7/8"

         24-7/8"

         24-7/8"

      Unit
      Depth

         11-9/16"

         11-9/16"

         11-9/16"

         11-9/16"

         11-9/16"

         11-9/16"

      Framing
      Width

         44-3/8"

         56-3/8"

         68-3/8"

         80-3/8"

         96-3/8"

         120-3/8"

      Framing
      Height

         25-1/4"

         25-1/4"

         25-1/4"

         25-1/4"

         25-1/4"

         25-1/4"

      Framing
      Depth

         12"

         12"

         12"

         12"

         12"

         12"

    Especificaciones técnicas
    • Referencialandscape-pro-multi-electric-fireplace
    • Familia de productoLinear Electric Fireplace
    • Grupo de productosLED Electric Fireplaces
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioTempered glass
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_74
    • Descripción Uniclass 2015Room heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 11
    • Título OmniClass Electric Fireplace

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Norteamérica
    Australia
    Canadá
    Estados Unidos
    Islas Vírgenes de los Estados Unidos
    México
    Puerto Rico