Publique sus productos
Landscape Pro Slim Electric Fireplace
Landscape Pro Slim Electric Fireplace

    Landscape Pro Slim Electric Fireplace

    Traducido por Google,

    Landscape Pro Slim es la chimenea eléctrica delgada ideal para instalaciones en una pared de 2" x 6".

    Nuestro diseño de chimenea más compatible para montar junto a un televisor y crear un centro de entretenimiento elegante y único.

    Características

    • Tamaños: 44″, 56″, 68″, 80″ y 96″
    • Cámara de combustión delgada de 6"
    • Montaje integrado, de cara limpia o de pared
    • Quemador cerámico de alta eficiencia de 5,000 BTU
    • Colores de llama de espectro de color RGB completo
    • Downlighting multicolor y lecho de brasas.
    • Bluetooth y Wi-Fi habilitados con una aplicación con todas las funciones
    • Funciona con Google Home y Alexa
    • Medios incluidos: troncos de madera flotante, piedra acrílica transparente y negra ahumada.
    • Aprobado para uso en exteriores.
    Especificaciones
    • Model

         LPS 44"

         LPS 56"

         LPS 68"

         LPS 80"

         LPS 96"

      Unit
      Width

         44-1/16"

         56-1/16"

         68-1/16"

         80-1/16"

         96-1/16"

      Unit
      Height

         23-3/4"

         23-3/4"

         23-3/4"

         23-3/4"

         23-3/4"

      Unit
      Depth

         5-3/8"

         5-3/8"

         5-3/8"

         5-3/8"

         5-3/8"

      Framing
      Width

         44-1/4"

         56-1/4"

         68-1/4"

         80-1/4"

         96-1/4"

      Framing
      Height

         24-1/8"

        24-1/8"

         24-1/8"

         24-1/8"

         24-1/8"

      Framing
      Depth

         6"

         6"

         6"

         6"

         6"

    Especificaciones técnicas
    • Referencialandscape-pro-slim-electric-fireplace
    • Familia de productoLinear Electric Fireplace
    • Grupo de productosLED Electric Fireplaces
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioTempered glass
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_74
    • Descripción Uniclass 2015Room heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 11
    • Título OmniClass Electric Fireplace

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Norteamérica
    Australia
    Canadá
    Estados Unidos
    Islas Vírgenes de los Estados Unidos
    México
    Puerto Rico