Publique sus productos
Redstone Series Fireplace
Redstone Series Fireplace
Redstone Series Fireplace
Redstone Series Fireplace

    Redstone Series Fireplace

    Traducido por Google,

    Chimenea eléctrica convencional empotrada de montaje empotrado

    La serie Redstone presenta nuestra tecnología de llama Hybrid-FX que maximiza la altura de la llama en un área de visualización vertical ampliada. Se instala fácilmente en una pared con marco rugoso o en una abertura terminada. También disponible como inserto para convertir su antigua chimenea de leña en una pieza llamativa e impresionante.

    Características

    • Tamaños: 26", 30", 36", 42", 54"
    • Cámara de combustión de 10-12" de profundidad
    • Insertar o incorporado
    • Calentador variable de 5,000 BTU con termostato
    • 10 colores diferentes de llamas y brasas.
    • Mando a distancia totalmente funcional incluido.
    • Medios incluidos: troncos de madera flotante iluminados por LED y piedra acrílica transparente
    • Kits de acabado incluidos
    Especificaciones
    • Model  Redstone
        26"
        Redstone
        30"
        Redstone
        36"
        Redstone
        42"
        Redstone 
         54"
      Unit
      Width
      (5/8" trim)

        24"

        29-1/4"  33-3/4"  39-3/4"  52"
      Unit
      Depth

      (5/8" trim)
        18-7/8"  18-7/8"  24"  27"  33"
      Unit
      Depth
      (5/8" trim)
        9-7/8"  9-7/8"  9-7/8"  9-7/8"  12"
      Unit
      Width
      (1-5/8" trim)
        26"  31-1/4"  35-3/4"  41-3/4"  54"
      Unit
      Height
      (1-5/8" trim)
        20-7/8"  20-7/8"  26"  29"  35"
      Unit
      Depth
      (1-5/8" trim)
        9-7/8"  9-7/8"  9-7/8"  9-7/8"  12"
      Framing
      Width
        23"  28-1/4"  32-5/8"  38-3/4"  50-15/46"
      Framing
      Height
        18-3/4"  18-3/4"  23-7/8"  26-3/4"  32-3/4"
      Framing
      Depth
        10"  10"  10"  10"  12"
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaredstone-series-fireplace
    • Familia de productoTraditional Electric Fireplace
    • Grupo de productosLED Electric Fireplaces
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioTempered glass
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_74
    • Descripción Uniclass 2015Room heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 11
    • Título OmniClass Electric Fireplace

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Norteamérica
    Australia
    Canadá
    Estados Unidos
    Islas Vírgenes de los Estados Unidos
    México
    Puerto Rico