Publique sus productos
Spectrum Slimline Electric Fireplace
Spectrum Slimline Electric Fireplace
Spectrum Slimline Electric Fireplace

    Spectrum Slimline Electric Fireplace

    Traducido por Google,

    La chimenea eléctrica más versátil del mercado, que ofrece a los usuarios una experiencia totalmente personalizable.

    Spectrum Slimline redefine la categoría de chimeneas eléctricas empotradas con un diseño delgado de 2" x 4" o para montaje en pared, eliminando el voluminoso marco de vidrio negro y presenta un elegante borde de 5/8" para un área de visualización maximizada.

    Características

    • Tamaños: 50", 60", 74", 100"
    • Cámara de combustión delgada de 4"
    • Instalación empotrada, de cara limpia o de montaje en pared
    • Calentador variable de 5,000 BTU con termostato
    • 10 opciones de color de llama
    • Downlighting multicolor y lecho de brasas.
    • Medios incluidos: troncos de madera flotante iluminados por LED y piedra acrílica transparente
    Especificaciones
    • Model

      Spectrum Slimline 50"

      Spectrum Slimline 60"

      Spectrum Slimline 74"

      Spectrum Slimline 100"

      Unit
      Width

      49-3/4"

      59-3/4"

      73-3/4"

      99-3/4"

      Unit
      Height

      17"

      17"

      17"

      17"

      Unit
      Depth

      4-3/4"

      4-3/4"

      4-3/4"

      4-3/4"

      Framing
      Width

      48-7/8"

      58-7/8"

      72-7/8"

      98-7/8"

      Framing
      Height

      16-1/4"

      16-1/4"

      16-1/4"

      16-1/4"

      Framing
      Depth

      4"

      4"

      4"

      4"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaspectrum-slimline-electric-fireplace
    • Familia de productoLinear Electric Fireplace
    • Grupo de productosLED Electric Fireplaces
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioTempered glass
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_74
    • Descripción Uniclass 2015Room heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 11
    • Título OmniClass Electric Fireplace

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Norteamérica
    Australia
    Canadá
    Estados Unidos
    Islas Vírgenes de los Estados Unidos
    México
    Puerto Rico