Publique sus productos
Concept Ceiling
Concept Ceiling
Concept Ceiling

    Concept Ceiling

    Traducido por Google,
    Los techos suspendidos se utilizan principalmente para regular la acústica de la habitación y reducir el ruido entre habitaciones. Además, tienen una función estética al ocultar instalaciones técnicas en los techos. Los paneles de techo Concept son particularmente apropiados cuando se desea un alto grado de flexibilidad junto con una buena reducción del ruido entre habitaciones. Las tejas son placas de fibra mineral prensadas en húmedo con vellón acústico pintado de blanco en la parte inferior. El techo Concept consta de cuatro variedades de placas con diferentes propiedades acústicas pero con idéntica superficie para que puedan intercambiarse en el mismo local.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciahimling
    • Familia de productoCeiling
    • Grupo de productosSuspended ceiling
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-10-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLana de vidrio
    • Material secundarioAcero Galvanizado
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enNoruega
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
    • Clasificación IFC Techo
    • Nombre UNSPSCCeiling panels
    • Código UNSPSC30161602
    • Código Uniclass 2015Ss_30_25_22_90
    • Descripción Uniclass 2015Unit/ modular suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeilings
    • Número OmniClass23-15 19 23 11
    • Título OmniClass Suspended Ceilings
    • CSI UniFormat II CódigoC3030
    • CSI UniFormat II TítuloCeiling Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa