Publique sus productos
GreenRoo™ Turbine Vent, Wind-Driven Turbine Ventilator

GreenRoo™ Turbine Vent, Wind-Driven Turbine Ventilator

4.3 de 5 estrellas4.3(32 reseñas)
Traducido por Google,

La ventilación de la turbina GreenRoo™ gira libre y fácilmente, eliminando el aire caliente del edificio mediante ventilación natural. Está hecho de aluminio de calibre ligero de grado marino para garantizar que no se oxide ni se agarrote, incluso después de años de funcionamiento.

Está diseñado para girar con la brisa más ligera. Incluso si no parece ventoso afuera, el GreenRoo™ continuará expulsando el aire caliente del edificio porque ese aire caliente es lo que lo alimenta. A medida que el aire caliente sube por convección natural, fluye a través de la turbina. Este flujo de aire hace que la ventilación giratoria gire y, a su vez, extrae más aire a través de sí mismo. Este ciclo que se perpetúa a sí mismo es lo que hace que la ventilación de la turbina GreenRoo™ sea tan efectiva.

La construcción de aluminio coloca poca carga de viento en el techo. Esto facilita la instalación y evita la necesidad de costosos soportes de acero. De hecho, en los casos en que un GreenRoo™ está reemplazando a los extractores, a menudo puede encajar en la misma abertura, lo que facilita la instalación.

El GreenRoo™ es una gran mejora con respecto a los antiguos ventiladores de turbina tipo “cebolla”.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

  • Tamaños de garganta disponibles de 12”, 24” y 36”
  • Capacidades 500 – 10,000 CFM
  • Aluminio ligero resistente a la corrosión
  • Eje de acero inoxidable con araña de soporte de cojinete de acero anodizado
  • Palas de turbina verticales
  • Garganta ajustable Varipitch hasta 22° de pendiente

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

  • Recubrimiento en polvo de uretano o epoxi blanco
  • Amortiguador (estilo mariposa o disco único)
  • Garganta extendida (para inclinaciones superiores a 22°)
  • Tapas de bordillo para adaptarse a los bordillos del techo (nuevos o existentes)
  • Juego de adaptadores para junta alzada, sistema de techo flotante

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGreenRoo-Turbine-Vent
  • Familia de productoNatural Ventilation
  • Grupo de productosGreenRoo Turbine Vent
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación Natural
  • Clasificación IFC Ventilador
  • Código ETIMEC001147
  • Nombre ETIMRoof mounted ventilator
  • Nombre UNSPSCVentilation
  • Código UNSPSC401015
  • Código Uniclass 2015Ss_65_40_33_56
  • Descripción Uniclass 2015Natural ventilation systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnit Ventilators
  • Número OmniClass23-33 49 27
  • Título OmniClass Ventilators
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment