Publique sus productos
Ride Pendant Flat
Ride Pendant Flat
Ride Pendant Flat
Ride Pendant Flat
Ride Pendant Flat
Ride Pendant Flat
    Molto Luce

    Ride Pendant Flat

    4.6 de 5 estrellas4.6(19 reseñas)
    Traducido por Google,

    Ride Ring: el complemento perfecto para la familia de productos Ride. Con un perfil de tan solo 35x35 mm, esta luminaria es uno de los sistemas de iluminación LED más delgados que existen actualmente en el mercado. El anillo está disponible como luminaria colgante o de superficie en dos diámetros, 750 mm y 1450 mm. El convertidor integrado en el cuerpo crea una base de techo minimalista, que perfecciona el efecto de iluminación hasta el más mínimo detalle. Hay una selección de colores con recubrimiento en polvo negro, blanco y plateado. Para utilizar Ride Ring también como luminaria de sistema, hay disponible un segmento circular de 90° y 180° en los dos diámetros, que se pueden conectar de forma variable, con o sin los perfiles lineales pertinentes para crear una variedad de formas. Los planificadores y arquitectos pueden dar rienda suelta a su creatividad con este sistema. Con Ride Ring como luminaria individual o en un sistema, se pueden cubrir de manera óptima los diferentes requisitos del proyecto.

    Especificaciones
      • Dimming: not dimmable
      • Width: 35mm
      • Height: 35mm
      • Pendant length: 1500mm
      • IP Protection class: IP20
      • Voltage class: protection cl. I
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRide_Pendant_Flat
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosPendant Lamp
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)35
    • Ancho (mm)35
    • Profundidad (mm)857
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcrílico
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Europa