Publique sus productos
Euforia System 00153DX
Montbel

Euforia System 00153DX

3.8 de 5 estrellas3.8(11 reseñas)
Traducido por Google,
Sofá derecho, estructura del asiento de madera contrachapada. Espalda realizada en espuma inyectada. Asiento palmeado. Asiento y respaldo tapizados sobre la estructura. Base de madera chapada en haya teñida con deslizadores regulables. SISTEMA EUFORIA compuesto por innovadores sofás de la línea soft design y los pufs tapizados “island”. La colección se completa con tres cómodos sillones lounge y mesas de centro coordinadas. Una amplia selección de cojines sueltos completa el panorama de Euforia, armonizando soluciones elegantes y personalizadas tanto para el mercado doméstico como para el de hostelería.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEuforia_System_00153DX
  • Familia de productoEuforia System
  • Grupo de productosSofa
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-06-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)820
  • Ancho (mm)2360
  • Profundidad (mm)1050
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioContrachapado
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)78
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
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
Productos similares