Publique sus productos
Mora Izzy Miniprofi Kitchen Mixer
Mora Izzy Miniprofi Kitchen Mixer
    Archivados

    Mora Izzy Miniprofi Kitchen Mixer

    5.0 de 5 estrellas5.0(7 reseñas)
    Kitchen mixer with combination spout and rinsing system. Nozzle with two jet settings. Copper pipes 10 mm. Chrome. RSK 8304013 NRF 4290232 LVI 6260921 VVS 716272504 The kitchen mixer for discerning home professionals. Mora Izzy Miniprofi brings the advantages of professional kitchens into your home, adding an exciting and untraditional touch to your kitchen interior. The mixer has a detachable nozzle and adjustable jet settings: choose between a concentrated jet and a shower jet. Mora Izzy Miniprofi makes your kitchen work easier, more efficient, more attractive and – with ESS function – kinder to the environment.
    Especificaciones
    • Combined kitchen and rinse mixer. Hole diameter Ø29-37 mm. Nozzle with two jets.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia702845
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de productosMora Izzy
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-11-30
    • Número de edición2
    • Altura (mm)540
    • Ancho (mm)37
    • Profundidad (mm)227
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Controlador de caudal
    • Nombre UNSPSCMixers or agitators
    • Código UNSPSC47101512
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures