Publique sus productos
Range Generic
Range Generic
Range Generic

    Range Generic

    4.8 de 5 estrellas4.8(9 reseñas)
    Traducido por Google,
    Gama genérica

    Esta cocina genérica de gas/eléctrica es totalmente personalizable y se puede utilizar para diseñar y modelar un espacio de cocina. Permite una planificación eficiente y precisa, al tiempo que permite flexibilidad en el diseño y la personalización del espacio de la cocina.

    Tamaños estándar
    Anchos: 30"-36"
    Profundidades: 25"-27"
    Alturas: 34"-38"

    • Familia de gama genérica paramétrica que incluye tanto la opción de gas como la eléctrica.
    • Dimensiones ajustables para adaptarse a varios diseños de cocina y necesidades del usuario.
    • Consta de vitrocerámica, horno, mandos y panel de control.


    Este aparato de cocina dinámico ofrece flexibilidad y opciones de personalización a los diseñadores. Con ancho, profundidad y altura ajustables, esta familia se puede ajustar fácilmente para adaptarse a las dimensiones específicas de cualquier espacio de cocción. Además, las opciones de materiales son personalizables, lo que permite aplicar una amplia gama de acabados al electrodoméstico. Una característica única de esta familia es su capacidad para pasar de un aparato a gas a un aparato eléctrico con solo un clic. Esta opción permite a los diseñadores explorar diferentes diseños de espacios para cocinar sin estar limitados por el tipo de fuente de energía. En general, esta familia dinámica ofrece un alto grado de flexibilidad y versatilidad en el diseño de espacios para cocinar, lo que la convierte en una opción ideal para los diseñadores que buscan crear diseños únicos y personalizados.
    Especificaciones
      • Standard gas or electric range options
      • Adjustable width, depth and height to fit kitchen designs and user needs.
      • Generic range could be easily incorporated into a larger Revit model, such as building design or renovation projects.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Generic_Range_SST
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosCollege Student Furniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-25
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Kitchen Appliances
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS