Publique sus productos
Mora Rexx B5 Basin Mixer with self-closing hand shower
Mora Rexx B5 Basin Mixer with self-closing hand shower

    Mora Rexx B5 Basin Mixer with self-closing hand shower

    Traducido por Google,
    Mezclador de lavabo con teleducha con autocierre y función Eco. Mangueras de PEX® blando con tuerca de conexión de 3/8". De latón homologado 4MS. Cromo. RSK 8344421 NRF 4290839 LVI 6160623 707151.0011 Cromo/negro. RSK 8344427 LVI 6160627 Con su diseño simple y minimalista, los mezcladores Mora Rexx son la esencia de Scandinavian diseño y funcionalidad. Su innovación radica en su precisión. Cuando la tradición y la artesanía se encuentran con métodos de fabricación de última generación y un diseño inspirador, el resultado es Mora Rexx. La versión que se muestra aquí es un hermoso mezclador de lavabo con una funcionalidad inteligente y un empuje -Abajo residuos.
    Especificaciones
    • With self-closing hand shower, wall bracket and hose. ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 7 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Approved non-return valves, EN-Standard EN 1717. Hole diameter Ø32-37 mm (Ø32-35 mm recommended).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia707151
    • Familia de productoBasin Mixers
    • Grupo de productosMora Rexx
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-11-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)165
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)2.134
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descripción Uniclass 2015Showers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures