Publique sus productos
LAVA III, bathtub
LAVA III, bathtub
LAVA III, bathtub
LAVA III, bathtub

    LAVA III, bathtub

    Traducido por Google,

    Con un nombre que evoca las fluidas cualidades ricas en minerales de la roca volcánica. Hecha de un compuesto mineral duradero y táctil con cualidades de aislamiento térmico, la gama Lava combina una estética moderna y armoniosa con la comodidad.

    Las atractivas proporciones y formas modernas crean una bañera independiente central hecha de un material compuesto mineral único. Este diseño en particular tiene solo 140 cm de largo; lo que lo hace perfecto para aquellos que desean un aspecto contemporáneo en un paquete más pequeño. Un diseño de doble cara permite bañarse en cualquiera de los extremos, con un rebosadero incorporado.

    Número de artículo: 951003

    Especificaciones
      • Freestanding bath
      • Mineral composite (Dolomite)
      • Single ended
      • Weight: 95 kg
      • Volume: 265 l
      • Pre installed white waste
    Especificaciones técnicas
    • Referencia951003
    • Familia de productoX Collection
    • Grupo de productosWash Basin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)615
    • Ancho (mm)700
    • Profundidad (mm)1400
    Links
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    • Material secundarioComposite
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)92
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Ac_35_80_07
    • Descripción Uniclass 2015Bathing
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units
    • CSI UniFormat II CódigoE1090
    • CSI UniFormat II TítuloOther Equipment