Publique sus productos
LAVA IX Bathtub
LAVA IX Bathtub
LAVA IX Bathtub
LAVA IX Bathtub
LAVA IX Bathtub

    LAVA IX Bathtub

    Traducido por Google,

    Espectacular en todos los sentidos, el baño independiente LAVA Freestander Bath IX tiene un exterior llamativo y texturizado y una forma interior serena. Fabricado en compuesto mineral, su expresión tridimensional agrega elegancia y lujo a cualquier espacio. Viene con un lavabo a juego para una estética incomparable.

    Sobre la colección

    Con un nombre que evoca las cualidades fluidas y ricas en minerales de la roca volcánica, la gama Lava, fabricada con un compuesto mineral duradero y agradable al tacto con propiedades de aislamiento térmico, combina una estética moderna y armoniosa con la comodidad.

    ¡En cualquier color que quieras !

    Número de artículo: 951009.22

    Especificaciones
        • Freestanding bathtub in mineral composite with a textural form
        • Double-sided model - relaxing soak at either end of the tub
        • Pre-installed white bottom valve
        • Discrete integrated overflow
        • Volume: 309 l
        • Weight: 168 kg
    Especificaciones técnicas
    • Referencia951009-22
    • Familia de productoX Collection
    • Grupo de productosBathtub
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)620
    • Ancho (mm)820
    • Profundidad (mm)1670
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    • Material secundarioComposite
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)168
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011381
    • Nombre ETIMBathroom furniture set
    • Código Uniclass 2015Ac_35_80_07
    • Descripción Uniclass 2015Bathing
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units