Publique sus productos
MARE IV, bathtub
MARE IV, bathtub
MARE IV, bathtub
MARE IV, bathtub

    MARE IV, bathtub

    Traducido por Google,

    La tranquila gama Mare, que significa océano en latín. Baños independientes en acrílico premium con un espesor de borde más ligero. Las líneas limpias y las curvas sencillas se combinan con la funcionalidad y la comodidad.

    Con un diseño en forma de D que se puede colocar al ras de una pared y al mismo tiempo conserva la elegancia de una bañera independiente, el Mare IV alcanza el punto óptimo de funcionalidad y estética. El diseño simétrico se puede seleccionar con un ancho de 800 mm para permitir que dos adultos se bañen cómodamente. Fabricado en acrílico duradero para facilitar el mantenimiento, con sus paredes delgadas y contemporáneas de 15 mm de espesor brindan una generosa experiencia de baño sin ser demasiado grandes.

    Número de artículo: 951104

    Especificaciones
      • Designed to rest against the wall
      • Acrylic
      • Double ended 
      • Weight: 62 kg
      • Volume: 290 l
      • Discrete integrated overflow
      • Slimline
      • Pre installed white waste
    Especificaciones técnicas
    • Referencia951104
    • Familia de productoX Collection
    • Grupo de productosWash Basin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)1700
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Material secundarioAcrílico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)57
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Ac_35_80_07
    • Descripción Uniclass 2015Bathing
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units
    • CSI UniFormat II CódigoE1090
    • CSI UniFormat II TítuloOther Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Europa