Publique sus productos
CARA I, mirror
CARA I, mirror

    CARA I, mirror

    Traducido por Google,

    Diseño minimalista, con marco LED oculto y sistema de altavoces Bluetooth opcional en un paquete que le da a la atmósfera un nuevo significado.

    Cara comparte un diseño similar a nuestro Solo I, con un marco LED controlado al tacto detrás de acrílico blanco que rodea el espejo. La iluminación de Cara se puede ajustar en brillo y tono para mejorar la atmósfera de su espacio. Su función se puede mejorar aún más con la adición de parlantes Bluetooth incorporados para lo último en espacios de ambiente.

    Número de artículo: 953110 Tamaño: 1200 x 700 mm

    Especificaciones
      • 1200 x 700 mm
      • Frame with one piece acrylic diffuser
      • Energy efficient LED lightning
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • Adjustable 2700-6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • 43 mm wall projection
    Especificaciones técnicas
    • Referencia953110
    • Familia de productoX Collection
    • Grupo de productosMirrors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)700
    • Ancho (mm)1200
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniClass Mirrors
    • CSI UniFormat II CódigoE1090
    • CSI UniFormat II TítuloOther Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania