Publique sus productos
AZ-45 Ventana de dos hojas con parteluz horizontal
AZ-45 Ventana de dos hojas con parteluz horizontal
AZ-45 Ventana de dos hojas con parteluz horizontal
    Morad

    AZ-45 Ventana de dos hojas con parteluz horizontal

    AZ-45 es un sistema de aluminio moderno diseñado para la construcción de elementos arquitectónicos interiores que no requieren aislamiento térmico. El sistema permite la fabricación de tabiques, ventanas y puertas, incluyendo puertas correderas, batientes, plegables y automáticas, así como vestíbulos, vitrinas, cajas, estructuras curvas y más.

    La profundidad estructural de los perfiles es de 52,6 mm para las hojas de las ventanas y de 44,6 mm para otras secciones. El sistema ofrece perfiles adaptados a bisagras de superficie tradicionales y perfiles con una ranura Euro para bisagras de solapa.

    El sistema es compatible con una amplia gama de materiales de relleno con espesores de 2 a 30 mm. Estos pueden incluir vidrio simple o compuesto, paneles sándwich, policarbonato (celular o sólido), tableros de muebles y láminas de acero o aluminio (combinadas con poliuretano, poliestireno o lana mineral rígida). Dependiendo del grosor del relleno, se seleccionan junquillos adecuados y juntas de goma sintética EPDM para garantizar una instalación segura.

    Especificaciones
    •  

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaz-45-two-sash-window-horizontal-mullion
    • Familia de productoVentanas & Puertas
    • Grupo de productosAZ-45
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-22
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)45
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas oscilobatientes
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003536
    • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África