Publique sus productos
ML-59HF Lamas de ventilación técnicas
Morad

ML-59HF Lamas de ventilación técnicas

Sistema de lamas ML-59HF

Aplicación: El sistema de lamas ML-59HF de Morad está diseñado para aplicaciones técnicas que requieren un alto flujo de aire. Estas lamas se utilizan en tomas y salidas de aire, chimeneas, carcasas de climatizadores y como relleno de ventanas o puertas técnicas. Gracias a su alta área libre y baja resistencia al flujo, el sistema ML-59HF cumple con los exigentes requisitos de los sistemas de ventilación modernos.

Construcción y parámetros técnicos:
Forma de la lama: Perfil en forma de "Z"
Espaciado de lamas: 59 mm
Área libre: 77%
Sección visual: 91%
Longitud del perfil: Estándar 6000 mm, personalizable bajo pedido

La construcción del sistema se basa en perfiles de aluminio extruido que forman un marco con listones horizontales de aluminio colocados en su interior a intervalos iguales de 59 mm. Esta solución garantiza un flujo de aire óptimo con una resistencia mínima.

Instalación: El sistema ML-59HF permite la instalación mediante atornillado directo a través del marco o mediante anclajes de fijación. Las lamas pueden instalarse tanto en vertical como en horizontal, según los requisitos del proyecto. A petición del cliente, las rejillas pueden equiparse con una malla antiinsectos de acero inoxidable o suministrarse sin ella.

Colores: Perfiles de aluminio disponibles en acabado en bruto o lacados en polvo en cualquier color RAL.

Aplicación en construcción: El sistema ML-59HF es una solución ideal para edificios industriales, comerciales y públicos, donde la ventilación eficaz combinada con un diseño moderno es clave.

Información adicional y datos técnicos detallados disponibles en el sitio web del fabricante: Morad – Aluminium Systems

Especificaciones
    • Perfiles: Aluminio extruido, perfil de lama en forma de "Z", en bruto o lacado en polvo en cualquier color RAL
    • Espaciado de lamas: 59 mm, área libre 77%, sección visual 91%
    • Longitud del perfil: Estándar 6000 mm, personalizable bajo pedido
    • Instalación: Atornillado directo a través del marco o anclajes de fijación, disposición vertical u horizontal; malla antiinsectos de acero inoxidable opcional
Especificaciones técnicas
  • Referenciamorad-ml59hf-technical-ventilation-louvres
  • Familia de productoParedes de lamas
  • Grupo de productosML-59HF
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-30
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC011406
  • Nombre ETIMFaçade louver
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
  • Número OmniClass23-17 21 11 15
  • Título OmniClass Exterior Louvers and Grilles

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África