Publique sus productos
SOLIS ML-52E Lamas técnicas
Morad

SOLIS ML-52E Lamas técnicas

Sistema Morad ML-52E – lamas de aluminio modernas para fachadas
El ML-52E es un desarrollo del popular sistema de lamas ML-52, creado para arquitectos y contratistas que buscan soluciones de fachada funcionales y estéticas. El sistema combina un diseño moderno con alta durabilidad y flexibilidad en el diseño.

Características principales del sistema ML-52E

  • Sección transversal de lama modificada – el ancho de la lama se ha reducido a 35 mm, lo que permite una alineación a ras perfecta con perfiles de sección transversal de 40 mm y garantiza una estética de fachada coherente.
  • Posibilidad de montaje invertido (180°) – mayor flexibilidad de diseño, manteniendo el espaciado de la subestructura hasta 1000 mm.
  • Alta funcionalidad – el sistema cumple tanto una función protectora como decorativa.
  • Perfil de lama característico en forma de Z – garantiza alta permeabilidad al aire y una construcción ligera.
  • Soluciones de acabado modernas – facilitan la integración del sistema con la arquitectura del edificio, destacando su carácter contemporáneo.

Aplicación
El sistema ML-52E es ideal para proyectos que requieren una combinación de tecnología moderna con elegancia clásica. Esta solución se recomienda para:

  • fachadas de edificios de oficinas y públicos,
  • urbanizaciones residenciales modernas,
  • instalaciones comerciales donde el diseño y la durabilidad importan.

¿Por qué elegir ML-52E?
El sistema fue desarrollado en respuesta a las necesidades de la arquitectura contemporánea – es duradero, estético y funcional. Gracias a las posibilidades de personalización, permite realizar incluso los proyectos más exigentes.

Especificaciones
  • Espaciado de lamas: 52 mm
    Sección visual: 71%
    Área libre: 58%
    Espaciado máx. de subestructura: 1200 mm a 600 Pa, 1500 mm a 350 Pa
    Longitud del perfil: 6 m

Especificaciones técnicas
  • Referenciamorad-solis-ml52e-technical-louvres
  • Familia de productoParedes de lamas
  • Grupo de productosML-92
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC011406
  • Nombre ETIMFaçade louver
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
  • Número OmniClass23-17 21 11 15
  • Título OmniClass Exterior Louvers and Grilles

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África