Publique sus productos
Exposed BR-28 Profile B Wall Panel System
Exposed BR-28 Profile B Wall Panel System

    Exposed BR-28 Profile B Wall Panel System

    Traducido por Google,

    Los paneles de sujetadores expuestos son fáciles de instalar, económicos y versátiles. Tanto el perfil A como el B se pueden utilizar para sistemas de pared. El perfil A está diseñado para sistemas de techo, ya que el solapamiento alto de las celdas promueve un drenaje adecuado. Los paneles de sujetadores expuestos cuentan con perfiles atrevidos con diferentes anchos y profundidades para adaptarse a cualquier requisito de diseño estructural y arquitectónico.

    Productos Destacados

    • Máquina laminada para un producto consistente de alta calidad.
    • Diseño de sujetador expuesto para una fácil instalación
    • Opciones perforadas estándar y personalizadas
    • Disponible en galvalume de gran calibre, aluminio, zinc, acero inoxidable y cobre.
    • Puede usarse para paredes o mamparas perforadas.
    • Opciones de acabado estándar y acabado personalizado
    • Sujetadores del mismo color disponibles
    • Esquinas de costura a inglete y opciones de curvatura
      Especificaciones
      • Panel Attachment

        Exposed through-fasteners (color matched fasteners available)

        Panel Dimensions

        Width: 28" nominal

        Depth: 1.5" nominal

        Standard Lengths: 5'-30' (shorter and longer lengths available)

        Color and Finish Options

        Full range of Morin standard colors as well as custom color options are available. Finish on one side or both sides.

        Environmental

        LEED Certified and EPD available for all products. View the EPD and LEED letter on our Certifications page.

      Especificaciones técnicas
      • Referenciaexposed-br-28-profile-b-wall-panel-system
      • Familia de productoWall Systems
      • Grupo de productosExposed Fastener Series
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2023-09-07
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalMetal
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
      • Clasificación IFC Muro
      • Código ETIMEC003108
      • Nombre ETIMSiding
      • Código Uniclass 2015Ss_25_20
      • Descripción Uniclass 2015Wall cladding systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Wall Panels
      • Número OmniClass23-15 13 19 11
      • Título OmniClass Metal Wall Panels

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica
      Canadá
      Estados Unidos
      México
      Puerto Rico