Publique sus productos
Impossible Wood chair
Impossible Wood chair
    Moroso

    Impossible Wood chair

    4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Posibilidad material de la forma abstracta Una estética que cruza la línea; la interpretación racional y lógica es reemplazada por la percepción instintiva. Un proceso de reinvención conceptual, un marco de madera curvado que sería imposible de producir si no fuera por el moldeo por inyección. El asiento anuncia una nueva forma, la naturaleza se altera, con un producto de plástico moldeado que muestra todas las características visuales y táctiles de la madera. Una investigación extrema sobre algunas de las oportunidades intrínsecas del diseño industrial para producir una forma nueva, elegante y ligera. La carcasa es de polipropileno moldeado; la base de 4 patas es de acero tubular con acabado barnizado, cromado o de acero inoxidable AISI 304 apto para uso en exteriores; deslizadores de polipropileno. La madera imposible es apilable hasta 8.
    Especificaciones
    • IN/OUTDOOR CHAIR Shell is molded polypropylene; 4-leg base is tubular steel with powder coat finish, chrome or stainless steel AISI 304 suitable for outdoor use; polypropylene glides. Impossible wood is stackable. NOTE: - minimum order 2 chairs or multiples of 2 of the same color and finish.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaImpossbile-wood
    • Familia de productoImpossible Wood
    • Grupo de productoschair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText