Publique sus productos
Bamboo Elite Vertical Natural
Bamboo Elite Vertical Natural
Bamboo Elite Vertical Natural

    Bamboo Elite Vertical Natural

    El suelo MOSO Bamboo Elite consiste en lamas largas y anchas, con una gran variedad de diseños de bambú, colores y acabados. Bamboo Elite consta de tres capas de tiras de bambú macizo. Presionar la capa intermedia en sentido transversal optimiza la estabilidad. MOSO Bamboo Elite es adecuado para cualquier persona que quiera un parquet de bambú original y macizo, y ciertamente para aquellos que desean una decoración elegante y espaciosa. Las lamas grandes enriquecen el interior y son CO2 neutras. Las tablas de bambú se conectan encoladas unas con otras mediante un prensado vertical (lateral) sin el nudo característico del bambú visible.

    Póngase en contacto con MOSO Bamboo

    Especificaciones
      • Referencia de producto: BF-LA321
      • Vertical, Natural, Barnizado, Micro Bisel
      • Dimensiones: 1960x159x15 mm 
      • Tres capas de tiras de bambú macizo
      • Método de instalación: pegado o flotante
      • Posibilidad de instalación en suelo radiante/refrescante
      • Densidad (Capa superior): +/- 700 kg/m3 
      • Capa superior/ Capa uso: aprox. 5 mm 
      • Dilatación bambú: 0,14% por 1% cambio humedad relativa 
      • Contenido en humedad: 10% a 20°C y 65% humedad ambiental 8% a 20°C y 50% humedad ambiental 
      • Dureza- Brinell: ≥ 4 kg/mm2 (EN 1534)
      • Reacción al fuego: Clase Cfl-s1 (EN 13501-1)
      • Emisión de formaldehidos: Clase E0 (< 0,025 mg/m3) / Clase E1 (< 0,124 mg/m3, EN 717-1) La clase E0 no es una clasificación oficial de emisión de formaldehidos, pero es comúnmente utilizada para indicar que el producto tiene una baja emisión, no detectable (n.d.) o es fabricado con adhesivos sin formaldehidos añadidos (NAF). Los productos E0 están automáticamente calificados bajo a la clase oficial E1 de acuerdo a EN 717-1
      • Resbalabilidad : USRV 22 (CEN/TS 15676) / R 10 (DIN 51130) Sólo para versión barnizada
      • Conductividad térmica: 0,17 W/mK (EN 12667)
      • Resistencia térmica: 0,0882 m2K/W (EN 12667)
      • Clase de uso: Clase 1 (EN 335)
      • CO2 neutro: informe LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso.eu/lca)
      • Declaración de Producto Ambiental - EPD (EN 15804) (www.moso.eu/epd)
      • FSC: Producto certificado FSC bajo demanda
      • Contribución LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC), EQ 2 v2009: MR 6, MR 7 (FSC), IEQ 4.3 
      • Contribución BREEAM: HEA 2, MAT 1, MAT 3 (FSC)
      • Garantia : 30 años


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBF-LA321
    • Familia de productoMOSO Bamboo Elite
    • Grupo de productosSuelos de Bambú
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-02-28
    • Número de edición2
    • Altura (mm)1960
    • Ancho (mm)159
    • Profundidad (mm)15
    Información relacionada
    • Material principalBambú
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros
    • Clasificación IFC Floor
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniClass Floor Coverings