Publique sus productos
VME-45

VME-45

Traducido por Google,

Las bombas verticales multietapa son el complemento silencioso para su día a día. Disponibles en acero inoxidable, ofrecen rendimiento autohidráulico con diferentes alturas de elevación y caudales. Su robustez y fiabilidad se han mejorado aún más con nuevos componentes. Su diseño simplifica el manejo y reduce las emisiones de ruido, lo que las convierte en la solución ideal para cualquier aplicación de aumento de presión.

Especificaciones
  • Aplicações Gerais

    • Abastecimento predial
    • Irrigação
    • Lavação de ambientes, veículos e máquinas
    • Alimentação de caldeiras
    • Transporte de água a longa distância
    • Indústria

    Detalhes Técnicos do Produto

    • Bocais flangeados ANSI 150
    • Bombeador de aço inox
    • Mancais intermediários do bombeador de carbeto de silício
    • Selo mecânico tipo cartucho, constituído de aço inox AISI-316, EPDM, carbeto de silício
    • Sistema de remoção do selo mecânico sem a necessidade de retirada do motor
    • Motor elétrico norma IEC, IP-55, 2 Polos, 60 Hz
Especificaciones técnicas
  • Referenciavme-45
  • Familia de productoMotombas de Superfície
  • Grupo de productosMultiestágio Vertical
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enBrasil
  • Fabricado enBrasil
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica
Anguilla
Argentina
Antigua y Barbuda
Bolivia
Aruba
Brasil
Bahamas
Chile
Barbados
Colombia
Belice
Ecuador
Bermudas
Guayana Francesa
Canadá
Guyana
Caribe Neerlandés
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Costa Rica
Paraguay
Cuba
Perú