Publique sus productos
climbslide 8.9
climbslide 8.9
climbslide 8.9
climbslide 8.9
climbslide 8.9

    climbslide 8.9

    Traducido por Google,

    Playsculpture Climbslide 8 .9

    Mientras que los adultos apreciarán «climbslide 8.9» como una escultura de juego de diseño estético, los niños lo verán
    como un pequeño mundo lleno de aventuras. Ya sea en versión grande o pequeña, «climbslide 8.9» garantiza no solo diversión sino también encuentros y movimiento. Para niños a partir de 2 años

    Diseño:

    Todos los objetos se originan a partir de una sola forma: la llamada doble hélice, la forma de las hebras de ADN de
    Todos los seres vivos. Por lo tanto, tienen un efecto energizante y armonizador sobre las personas y el medio ambiente.

    Material:

    Todos los productos están construidos con madera Accoya 100% ecológica y sostenible, y tienen una vida útil mínima al aire libre de 25 años. Son de bajo mantenimiento y resistentes al vandalismo.

    Seguridad:

    Todos los objetos se fabrican de acuerdo con las normas de seguridad europeas para equipos de juegos infantiles SN EN 1176.

    planta, plantas, árbol, banco, mesa, silla, jardín

    Especificaciones
    • Length:891 cm
      Width: 212 cm
      Height: 145 cm
      Weight: 1300 kg
      Critical fall height: 145 cmNumber of foundations: 5Construction time (approx.):4 pers. à 4 hrs.

      Crane required

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaclimbslide-8-9
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1450
    • Ancho (mm)2120
    • Profundidad (mm)8910
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)1300
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Juegos, parque infantil
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Número OmniClass23-11 29 21 13
    • Título OmniClass Garden Ornaments

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica Asia
    Alemania
    Australia
    Canadá
    Japón
    Andorra
    Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
    Costa Rica
    Austria
    Nueva Zelanda