Publique sus productos
Play sculpture layslide 2.4
Play sculpture layslide 2.4
Play sculpture layslide 2.4
Play sculpture layslide 2.4
Play sculpture layslide 2.4

    Play sculpture layslide 2.4

    Traducido por Google,

    Playsculpture tobogán 2.4

    «layslide 2.4» ofrece muchas posibilidades para deslizarse, escalar y jugar. Gracias a su forma especial, la escultura de juego es tremendamente atractiva e intrigante para los niños. Mientras tanto, los adultos también encontrarán un lugar acogedor para descansar y relajarse.

    Diseño:

    Todos los objetos se originan a partir de una sola forma: la llamada doble hélice, la forma de las hebras de ADN de
    Todos los seres vivos. Por lo tanto, tienen un efecto energizante y armonizador sobre las personas y el medio ambiente.

    Material:

    Todos los productos están construidos con madera Accoya 100% ecológica y sostenible, y tienen una vida útil mínima al aire libre de 25 años. Son de bajo mantenimiento y resistentes al vandalismo.

    Seguridad:

    Todos los objetos se fabrican de acuerdo con las normas de seguridad europeas para equipos de juegos infantiles SN EN 1176.

    planta, plantas, árbol, banco, mesa, silla, jardín

    Especificaciones
    • Length:243 cm
      Width: 252 cm
      Height: 146 cm
      Weight: 450 kg
      Critical fall height: 146 cmNumber of foundations: 3Construction time (approx.):3 pers. à 2 hrs.

      Crane required

    Especificaciones técnicas
    • Referencialayslide-2-4
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1460
    • Ancho (mm)2520
    • Profundidad (mm)2430
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)450
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Juegos, parque infantil
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Número OmniClass23-11 29 21 13
    • Título OmniClass Garden Ornaments

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica Asia
    Alemania
    Australia
    Canadá
    Japón
    Andorra
    Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
    Costa Rica
    Austria
    Nueva Zelanda