Publique sus productos
SONOpanX High-Performance Sound Control Panel
MSL Fibre

SONOpanX High-Performance Sound Control Panel

Traducido por Google,

Insonorice sus pisos con SONOpanX

¿Está buscando una forma de silenciar los ruidos de su hogar, oficina o unidad de alquiler a través de una insonorización de bricolaje efectiva?
SONOpanX ofrece una solución sencilla para detener el ruido vibratorio y aéreo.

SONOpan X, el panel insonorizante para suelos líder en Norteamérica, cuenta con más de 30 años de experiencia en la creación de espacios tranquilos tanto para profesionales como para particulares. SONOpan X es una solución versátil y asequible para reducir el ruido de impacto no deseado y se puede utilizar en diversos proyectos, como oficinas en casa, dormitorios y viviendas multifamiliares. Gracias a su densidad, SONOpan X también absorbe eficazmente el ruido aéreo entre suelos.

Especificaciones
    • ENVIRONMENTALLY FRIENDLY - Manufactured from 100% recycled wood. Our panels are free from formaldehyde, ensuring they emit zero VOCs into your environment
    • REDUCES IMPACT NOISE - SONOpan X is designed to absorb impact sound at its source. Great for dealing with footsteps and other structure-borne sounds
    • COST EFFECTIVE - Low cost, high performance. The 7/16 panels provide high IIC ratings and create a continuous barrier to absorb unwanted noise
    • EASY TO WORK WITH - SONOpan X panels weigh only 9.3 lbs and install easily with standard 1" long crown staples over your existing subfloor
    • EXCEED BUILDING CODE REQUIREMENTS - SONOpan X helps to meet condo requirements with IIC ratings up to 72. The panel also has a high Delta IIC of 25
    • Consult flooring manufacturer for compatibility.
    • Product Of Canada

Especificaciones técnicas
  • Referenciasonopanx-high-performance-sound-control-panel
  • Familia de productoSoundproofing
  • Grupo de productosSONOpanX
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-26
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Código Uniclass 2015Ac_40_65_79
  • Descripción Uniclass 2015Sound controlling
  • Número OmniClass23-13 25 21 11
  • Título OmniClass Slab and Board Sound Isolation Insulation

Disponibilidad en regiones

Norteamérica