Publique sus productos
Diesel Generator Set, mtu 6R0225, 350-400kWe, 60Hz, 208-600V, Tier 3

Diesel Generator Set, mtu 6R0225, 350-400kWe, 60Hz, 208-600V, Tier 3

Traducido por Google,

Productos Destacados:

  • Diseñado y fabricado en instalaciones certificadas según las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004
  • Diseño, calidad e integridad del rendimiento del producto verificados
  • Control de emisiones de vanguardia
  • La mejor confiabilidad y disponibilidad de su clase
  • Intervalos de mantenimiento optimizados
  • Supervisión y comunicaciones avanzadas
  • Acepta carga nominal en un paso según NFPA 110
  • Cumple con los códigos y estándares de la industria

Especificaciones
  • Equipment

    Engine: John Deere 6135 Tier 3

    Generator: 4 Pole, Rotating Field; 1 Bearing, Sealed; 2/3 Pitch Windings

    Radiator:  Unit Mounted 50 °C

    Air filtration: Single Stage Air Cleaners

    Fuel system: High-Pressure Diesel Injection

    Monitoring & Controls: Generator Set Control, Metering, Protection, Fault-Alarm Status Indication, Event Recording

    Warranty: 2-Year Standard

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRolls-Royce-Solutions-America-350-400kWe-Tier3
  • Familia de productoElectrical Generator Sets
  • Grupo de productosJohn Deere 6135 Tier 3
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
  • Código ETIMEC002823
  • Nombre ETIMPower generator
  • Nombre UNSPSCDiesel generators
  • Código UNSPSC26111601
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descripción Uniclass 2015Generator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniClass Diesel Generator Sets

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica
Anguilla
Argentina
Antigua y Barbuda
Bolivia
Aruba
Brasil
Bahamas
Chile
Barbados
Colombia
Belice
Ecuador
Bermudas
Guayana Francesa
Canadá
Guyana
Caribe Neerlandés
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Costa Rica
Paraguay
Cuba
Perú