Publique sus productos
Gas Generator Set, mtu 8V0110 130-150kWe, 60Hz, 208-600V

Gas Generator Set, mtu 8V0110 130-150kWe, 60Hz, 208-600V

Traducido por Google,

Las industrias y las ubicaciones pueden variar, pero la necesidad de energía constante nunca cambia.

Los grupos electrógenos a gas de MTU le proporcionan una fuente de energía continua, económica, confiable y sostenible. Al utilizar gas natural, biogás u otros gases, los grupos electrógenos de MTU cuentan con tecnología de vanguardia que proporciona soluciones de cogeneración (CHP), así como de cogeneración y refrigeración (CHPC). Todos nuestros grupos electrógenos a gas combinan el mayor rendimiento con las emisiones más bajas en el rango de potencia eléctrica de 128 kWe a 2535 kWe.

Características destacadas del producto :

  • Diseñado y fabricado en instalaciones certificadas según las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004
  • Diseño de producto, calidad e integridad de rendimiento verificados.
  • La mejor confiabilidad y disponibilidad de su clase
  • Intervalos de mantenimiento optimizados
  • Monitoreo y comunicaciones avanzados
  • Acepta carga nominal en un solo paso según NFPA 110
  • Cumple con los códigos y estándares de la industria
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRolls-Royce-Solutions-America-Gas-130-150kWe
  • Familia de productoElectrical Generator Sets
  • Grupo de productosPSI 8.8L
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-08-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
  • Clasificación IFC Generador eléctrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nombre ETIMPower generator
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descripción Uniclass 2015Generator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGas-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 13
  • Título OmniClass Gas Generator Sets

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica
Anguilla
Argentina
Antigua y Barbuda
Bolivia
Aruba
Brasil
Bahamas
Chile
Barbados
Colombia
Belice
Ecuador
Bermudas
Guayana Francesa
Canadá
Guyana
Caribe Neerlandés
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Costa Rica
Paraguay
Cuba
Perú