Publique sus productos
Diesel Generator Set, mtu 6R0213, 350-400kWe, 60Hz, 208-600V

Diesel Generator Set, mtu 6R0213, 350-400kWe, 60Hz, 208-600V

Traducido por Google,

    Características destacadas del producto:

    • Diseñado y fabricado en instalaciones certificadas según las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004
    • Diseño de producto, calidad e integridad de rendimiento verificados.
    • Control de emisiones de última generación
    • La mejor confiabilidad y disponibilidad de su clase
    • Intervalos de mantenimiento optimizados
    • Monitoreo y comunicaciones avanzados
    • Acepta carga nominal en un solo paso según NFPA 110
    • Cumple con los códigos y estándares de la industria
Especificaciones
  • Equipment

    Engine: Volvo TAD1353GE

    Generator: 4 Pole, Rotating Field; 1 Bearing, Sealed; 2/3 Pitch Windings

    Radiator: Unit Mounted 50 °C

    Air filtration: Single Stage Air Cleaners

    Fuel system: High-Pressure Diesel Injection

    Monitoring & Controls: Generator Set Control, Metering, Protection, Fault-Alarm Status Indication, Event Recording

    Warranty: 2-Year Standard

Especificaciones técnicas
  • Referenciadiesel-generator-set-mtu-6r0213-350-400kwe-60hz-208-600v
  • Familia de productoElectrical Generator Sets
  • Grupo de productosVolvo TAD1353GE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
  • Código ETIMEC002823
  • Nombre ETIMPower generator
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descripción Uniclass 2015Generator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniClass Diesel Generator Sets

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica
Anguilla
Argentina
Antigua y Barbuda
Bolivia
Aruba
Brasil
Bahamas
Chile
Barbados
Colombia
Belice
Ecuador
Bermudas
Guayana Francesa
Canadá
Guyana
Caribe Neerlandés
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Costa Rica
Paraguay
Cuba
Perú