Publique sus productos
Diesel Generator Set mtu - Series 2000 - 16V • 800-1250kVA • 50Hz • 380-415V • Prime & Standby Power

Diesel Generator Set mtu - Series 2000 - 16V • 800-1250kVA • 50Hz • 380-415V • Prime & Standby Power

Traducido por Google,

Los grupos electrógenos de gas y diesel de mtu en combinación con los productos de almacenamiento de energía de mtu brindan soluciones confiables para sus necesidades de generación de energía. Con bajo consumo de combustible, largos intervalos de servicio y bajas emisiones respaldadas por más de 60 años de experiencia, nuestros productos están diseñados para funcionar. Clientes de todo el mundo confían en nosotros para proporcionar energía confiable para una amplia gama de aplicaciones, desde atención médica, centros de datos, aeropuertos, plantas de fabricación hasta centrales eléctricas independientes y microrredes. Nuestra cartera de productos cubre grupos electrógenos desde 27 hasta 11.830 kWe.

Puntos destacados del producto :

• Diseñado y fabricado en instalaciones certificadas según las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004

• Diseño, calidad e integridad del rendimiento del producto verificados

• Factor de carga promedio líder en la industria

• Control de emisiones de vanguardia

• Destacada economía de combustible

• La mejor confiabilidad y disponibilidad de su clase

• Intervalos de mantenimiento optimizados

• Supervisión y comunicaciones avanzadas

• Aceptación de carga según ISO 8525-5 clase G3

• Acepta carga nominal en un paso según NFPA 110

• Cumple con los códigos y estándares de la industria

Especificaciones
  • System specification:

    •Engine: mtu 16V2000G06; fuel consumption or emission optimized

    •Generator: 4 pole three-phase synchronous generator, Brushless, self-excited, self-regulating, self-ventilated, Digital voltage regulator, Anti condensation, heater, Stator winding Y-connected, accessible, neutral (brought out), Protection IP23, Insulation class H, utilization acc. to H, Radio suppression, EN55011, group 1, cl. B, Short circuit capability 3xIn for 10sec, Excitation by AREP + PMI, Mounting of CT´s: 3x 2 core CT´s, Winding pitch: 2/3, winding, Voltage setpoint adjustment ± 5%, Meets NEMA MG-1, BS 5000, IEC 60034-1, VDE 0530, DIN EN 12601, AS1359 and ISO 8528, equirements.

    •Radiator: Unit mounted, mechanical driven radiator designed for 40°C or 50°C ambient air temperature

    •Air Filtration: Single stage air cleaners

    •Fuel System: Common rail fuel injection with optional fuel filter with water separators and opt. Fuel cooler

    •Starting System: 24V starter with optional batteries, charger and redundant option

    •Controls:  Generator set control, metering, protection, fault-alarm status indication, event recording

    •Sound data: Consult your local mtu distributor for sound data.

    •Emissions data: Consult your local mtu distributor for emissions data

    •Warranty: 2 Year Standard

    •Available options: Oversized generator, different controller options, power distribution panel, circuit breaker, fuel filtration systems, starting/charging system, exhaust components and vibration insulation

Especificaciones técnicas
  • Referenciamtu-16V2000-DS1250-Prime_Standby-Power
  • Familia de productoElectrical Generator Sets
  • Grupo de productosDiesel Generator Sets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
  • Clasificación IFC Generador eléctrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nombre ETIMPower generator
  • Nombre UNSPSCDiesel generators
  • Código UNSPSC26111601
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descripción Uniclass 2015Generator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniClass Diesel Generator Sets
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía
Åland
Afganistán
Angola
Australia
Albania
Arabia Saudí
Argelia
Estados Federados de Micronesia
Alemania
Azerbaiyán
Benín
Fiyi
Andorra
Bangladesh
Botsuana
Guam
Austria
Baréin
Burkina Faso
Isla Norfolk
Bélgica
Brunéi
Burundi
Islas Cook
Bielorrusia
Bután
Cabo Verde
Islas Marianas del Norte
Bosnia-Herzegovina
Camboya
Camerún
Islas Marshall
Bulgaria
Catar
Chad
Islas Pitcairn
Chipre
China
Comoras
Islas Salomón
Ciudad del Vaticano
Corea del Norte
Congo
Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
Croacia
Corea del Sur
Costa de Marfil
Kiribati
Dinamarca
Emiratos Árabes Unidos
Djibuti
Nauru
Eslovaquia
Filipinas
Egipto
Niue
Eslovenia
Georgia
Eritrea
Nueva Caledonia
España
Hong Kong
Esuatini
Nueva Zelanda
Estonia
India
Etiopía
Palaos
Finlandia
Indonesia
Gabón
Papúa Nueva Guinea
Francia
Irak
Gambia
Polinesia Francesa
Gibraltar
Irán
Ghana
Samoa
Grecia
Isla de Navidad
Guinea
Samoa Americana
Guernsey
Islas Cocos (Keeling)
Guinea Ecuatorial
Tokelau
Hungría
Israel
Guinea-Bissau
Tonga
Irlanda
Japón
Kenia
Tuvalu
Isla de Man
Jordania
Lesoto
Vanuatu
Islandia
Kazajistán
Liberia
Wallis eta Futuna
Islas Faroe
Kirguistán
Libia
Italia
Kuwait
Madagascar
Jersey
Laos
Malaui
Letonia
Líbano
Malí
Liechtenstein
Macao
Marruecos
Lituania
Malasia
Mauricio
Luxemburgo
Maldivas
Mauritania
Macedonia del Norte
Mongolia
Mayotte
Malta
Myanmar (Birmania)
Mozambique
Moldavia
Nepal
Namibia
Mónaco
Omán
Níger
Montenegro
Pakistán
Nigeria
Noruega
Palestina
República Centroafricana
Países Bajos
Singapur
República Democrática del Congo
Polonia
Siria
Reunión
Portugal
Sri Lanka
Ruanda
Reino Unido
Tailandia
Sahara Occidental
República Checa
Taiwán
Santa Elena
Rumanía
Tayikistán
Santo Tomé y Príncipe
Rusia
Territorio Británico del Océano Índico
Senegal
San Marino
Turkmenistán
Seychelles
Serbia
Turquía
Sierra Leona
Suecia
Uzbekistán
Somalia
Suiza
Vietnam
Sudáfrica
Svalbard y Jan Mayen
Yemen
Sudán
Ucrania
Sudán del Sur
Tanzania
Togo
Túnez
Uganda
Zambia
Zimbabue