Publique sus productos
Diesel Generator Set mtu - Series 2000 - 18V • 1000-1400kVA • 50Hz • 380-415V • Prime & Standby Power

Diesel Generator Set mtu - Series 2000 - 18V • 1000-1400kVA • 50Hz • 380-415V • Prime & Standby Power

Traducido por Google,

Los grupos electrógenos de gas y diesel de mtu en combinación con los productos de almacenamiento de energía de mtu brindan soluciones confiables para sus necesidades de generación de energía. Con bajo consumo de combustible, largos intervalos de servicio y bajas emisiones respaldadas por más de 60 años de experiencia, nuestros productos están diseñados para funcionar. Clientes de todo el mundo confían en nosotros para proporcionar energía confiable para una amplia gama de aplicaciones, desde atención médica, centros de datos, aeropuertos, plantas de fabricación hasta centrales eléctricas independientes y microrredes. Nuestra cartera de productos cubre grupos electrógenos desde 27 hasta 11.830 kWe.

Puntos destacados del producto :

• Diseñado y fabricado en instalaciones certificadas según las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004

• Diseño, calidad e integridad del rendimiento del producto verificados

• Factor de carga promedio líder en la industria

• Control de emisiones de vanguardia

• Destacada economía de combustible

• La mejor confiabilidad y disponibilidad de su clase

• Intervalos de mantenimiento optimizados

• Supervisión y comunicaciones avanzadas

• Aceptación de carga según ISO 8525-5 clase G3

• Acepta carga nominal en un paso según NFPA 110

• Cumple con los códigos y estándares de la industria

Especificaciones
  • System specification:

    •Engine: mtu18V2000G06; fuel consumption or emission optimized

    •Generator: 4 pole three-phase synchronousgenerator, Brushless, self-excited, self-regulating, self-ventilated, Digitalvoltage regulator, Anti condensation, heater, Stator winding Y-connected,accessible, neutral (brought out), Protection IP23, Insulation class H,utilization acc. to H, Radio suppression, EN55011, group 1, cl. B, Shortcircuit capability 3xIn for 10 sec, Excitation by AREP + PMI, Mounting of CT´s:3x 2 core CT´s, Winding pitch: 2/3, winding, Voltage setpoint adjustment ± 5%,Meets NEMA MG-1, BS 5000, IEC 60034-1, VDE 0530, DIN EN 12601, AS1359 and ISO8528, equirements.

    •Radiator: Unit mounted, mechanical drivenradiator designed for 40°C or 50°C ambient air temperature

    •Air Filtration: Single stage air cleaners

    •Fuel System: Common rail fuel injection withoptional fuel filter with water separators and opt. Fuel cooler

    •Starting System: 24V starter with optionalbatteries, charger and redundant option

    •Controls:  Generator set control, metering,protection, fault-alarm status indication, event recording

    •Sound data: Consult your local mtudistributorfor sound data.

    •Emissions data: Consult your local mtudistributorfor emissions data

    •Warranty: 2 Year Standard

    •Available options: Oversized generator, different controller options, power distribution panel, circuit breaker, fuel filtration systems, starting/charging system, exhaust components and vibration insulation

Especificaciones técnicas
  • Referenciamtu-18V2000-DS1400-Prime_Standby-Power
  • Familia de productoElectrical Generator Sets
  • Grupo de productosDiesel Generator Sets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
  • Clasificación IFC Generador eléctrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nombre ETIMPower generator
  • Nombre UNSPSCDiesel generators
  • Código UNSPSC26111601
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descripción Uniclass 2015Generator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniClass Diesel Generator Sets
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía