Publique sus productos
Diesel Generator Set, mtu Series 4000 12V 1250-1750kWe, 60Hz, 380-13800V

Diesel Generator Set, mtu Series 4000 12V 1250-1750kWe, 60Hz, 380-13800V

Traducido por Google,

Los grupos electrógenos de la serie mtu 4000 funcionan al más alto nivel y cubren el rango de potencia de 1125 a 3250 kWe (1550 a 3400 kVA). Con un diseño robusto y un consumo de combustible óptimo, nuestros grupos electrógenos diésel cuentan con la confianza de clientes de todo el mundo.

  • Diseño, calidad e integridad del rendimiento del producto verificados
  • Control de emisiones de vanguardia
  • Comportamiento superior de reducción de potencia específico en el sitio debido al controlador de motor de última generación con sistema de gestión de condiciones del sitio del motor
  • Cumple con los códigos y estándares de la industria
  • El grupo electrógeno cumple con el rendimiento según ISO 8528 y ofrece una aceptación de carga del 100 % según NFPA 110
  • Sistema de excitación de imán permanente para generador como estándar para mejorar la respuesta transitoria
  • La mejor confiabilidad y disponibilidad de su clase
  • Intervalos de mantenimiento optimizados
  • Cumple con las certificaciones mundiales: ISO 8528, CE/IEC, UL2200, NFPA 110, IBC2009, código de red alemán
  • Instancia de tiempo de actividad Cumple: Nivel I, II, III, IV
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRolls-Royce-Solutions-America-1250-1750kWe
  • Familia de productoElectrical Generator Sets
  • Grupo de productosmtu 12V4000
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
  • Código ETIMEC002823
  • Nombre ETIMPower generator
  • Nombre UNSPSCDiesel generators
  • Código UNSPSC26111601
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descripción Uniclass 2015Generator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniClass Diesel Generator Sets

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica