Publique sus productos
Battery Container mtu - Energy Pack - 40FT HD • 2000kVA • 50/60Hz • 490V AC

Battery Container mtu - Energy Pack - 40FT HD • 2000kVA • 50/60Hz • 490V AC

4.1 de 5 estrellas4.1(13 reseñas)
Traducido por Google,

Los productos de almacenamiento de energía de mtu brindan soluciones confiables para sus necesidades de generación de energía. Con largos intervalos de servicio y bajas emisiones respaldadas por más de 60 años de experiencia en generación de energía, nuestros productos están diseñados para funcionar. Clientes de todo el mundo confían en nosotros para proporcionar energía confiable para una amplia gama de aplicaciones, desde atención médica, centros de datos, aeropuertos, plantas de fabricación hasta centrales eléctricas independientes y microrredes. Nuestra cartera de productos cubre grupos electrógenos desde 27 hasta 11.830 kWe.

Puntos destacados del producto :

• Diseñado y fabricado en instalaciones certificadas según las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004

• Diseño, calidad e integridad del rendimiento del producto verificados

• Factor de carga promedio líder en la industria

• La mejor confiabilidad y disponibilidad de su clase

• Intervalos de mantenimiento optimizados

• Supervisión y comunicaciones avanzadas

• Cumple con los códigos y estándares de la industria

Especificaciones
  • Systemspecification:

    mtu Energy Pack 40FT HD (2nd Generation) 

    •Container: 40FT ISO Container

    •Voltage: 490V AC

    •Warranty: 2 Year Standard


Especificaciones técnicas
  • Referenciamtu-Energy-Pack-40FT-HD-2000kVA-50_60Hz
  • Familia de productoBattery Container
  • Grupo de productosEnergy Storrage
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2896
  • Ancho (mm)2438
  • Profundidad (mm)12192
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)27700
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
  • Clasificación IFC Generador eléctrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nombre ETIMPower generator
  • Nombre UNSPSCBatteries and generators and kinetic power transmission
  • Código UNSPSC2611
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descripción Uniclass 2015Generator sets
  • Número OmniClass23-35 11 00
  • Título OmniClass Electrical Generators
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía