Publique sus productos
Class 150 Cast Aluminum Bronze Globe Body Silent Check Valves - 105MBT

Class 150 Cast Aluminum Bronze Globe Body Silent Check Valves - 105MBT

Traducido por Google,

Las válvulas de retención silenciosas con cuerpo de globo de bronce y aluminio fundido Clase 150 de la serie 105MBT están diseñadas para líquidos y gases donde la inversión del flujo puede causar picos de ariete y golpes de ariete. Usado extensamente en la succión y descarga de bombas


Especificaciones
  • Features

    • Mating surfaces of the disc and seat are hand lapped for best possible sealing
    • Globe body design provides greatest flow capacity in a silent check valve
    • Disc is fully guided at top and bottom to ensure alignment and sealing at any installation angle
    • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/3 inch per inch of line size for enhanced flow
Especificaciones técnicas
  • Referencia105MBT-Silent-Check-Valve
  • Familia de productoSpecialty Products
  • Grupo de productosSilent Check Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCSwing check valves
  • Código UNSPSC40141634
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Descripción Uniclass 2015Check valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65.26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTilting Disc Check Valves
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniClass Check Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING