Publique sus productos
Class 250 Cast Iron Globe Body Silent Check Valves - 107MAT

Class 250 Cast Iron Globe Body Silent Check Valves - 107MAT

Traducido por Google,

Diseñado para líquidos y gases donde la inversión del flujo puede causar golpes de ariete. Se utiliza ampliamente en la succión y descarga de bombas.

Especificaciones
  • Lead Free* Models Available

    2 to 30 in. (50 to 750mm)

Especificaciones técnicas
  • Referencia107MAT-Silent-Check-Valves
  • Familia de productoSpecialty Products
  • Grupo de productosSilent Check Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCBall check valves
  • Código UNSPSC40141618
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Descripción Uniclass 2015Check valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloValves for Pump Control and Check Service
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniClass Check Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING