Publique sus productos
Class 300 Cast Stainless Steel Globe Body Silent Check Valves - 109MHT

Class 300 Cast Stainless Steel Globe Body Silent Check Valves - 109MHT

Traducido por Google,

Las válvulas de retención silenciosas con cuerpo de globo de acero inoxidable fundido Clase 300 Serie 109MHT están diseñadas para líquidos y gases en los que la inversión del flujo puede causar sobretensiones y golpes de ariete. Se usa ampliamente en aplicaciones de succión y descarga de bombas.


Especificaciones
  • Features

    • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/3 inch per inch of line size for enhanced flow
    • Sizes: 2 to 30 in. (50 to 750mm)
    • Globe body design provides greatest flow capacity in a silent check valve
    • Disc is fully guided at top and bottom to ensure alignment and sealing at any installation angle
Especificaciones técnicas
  • Referencia109MHT-Silent-Check-Valve
  • Familia de productoSpecialty Products
  • Grupo de productosSilent Check Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCSwing check valves
  • Código UNSPSC40141634
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Descripción Uniclass 2015Check valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65.26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTilting Disc Check Valves
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniClass Check Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING