Publique sus productos
Class 150 Stainless Steel Screwed End Simplex Basket Strainers - 125-SS

Class 150 Stainless Steel Screwed End Simplex Basket Strainers - 125-SS

Traducido por Google,

Diseñado para aplicaciones de procesos químicos que incluyen salmuera, pintura, aceite combustible, productos químicos orgánicos e inorgánicos, condensadores, intercambiadores de calor y otras aplicaciones similares. Clase 150.

Especificaciones
  • Features

    • Sizes 3⁄8 in. ‒ 3 in. (10 ‒ 80 mm)
    • Designed for large capacity straining and ease of maintenance. Ideal for brine, paint, fuel oil, organic and inorganic chemicals, as well as condensers, heat exchangers and more
    • Cast Carbon Steel body and 304 Stainless Steel basket strainer with a machined seat that eliminates particle bypass
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
Especificaciones técnicas
  • Referencia125-SS-Basket-Strainer
  • Familia de productoStrainers
  • Grupo de productosBasket Strainers - Simplex
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Filtro
  • Nombre UNSPSCFilters
  • Código UNSPSC401615
  • Código Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Descripción Uniclass 2015Water filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBasket Strainers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 55 29
  • Título OmniClass Liquid Strainers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México