Las válvulas de mariposa excéntricas dobles con orejetas de alto rendimiento de la serie 90 se usan con mayor frecuencia en aplicaciones de suministro de agua y se pueden usar donde sea necesario un cierre positivo para controlar el flujo de líquidos, gases y lodos. Cuenta con una construcción de cuerpo de acero al carbono, cuello extendido, diseño de disco compensado, eje de acero inoxidable, asiento RPTFE diseñado para servicio a 500 grados F y todos los tamaños clasificados para Clase 150. Opciones de modelo disponibles para operador de engranajes y actuador eléctrico.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |
México |