Publique sus productos
Class 150 Quick Acting Line Blinds - 15A

Class 150 Quick Acting Line Blinds - 15A

Traducido por Google,

Las persianas de línea de acción rápida Serie 15A Clase 150 están diseñadas para aplicaciones que requieren una indicación visual positiva del cierre y la apertura de la línea.


Especificaciones
  • Features

    • Rating: 285 psi at 100°F
    • Stainless steel guide pins in face of the body flange ensure accurate alignment of spectacle plate
    • O-ring seals provide positive, dead-tight shutoff
    • Designed for quick and easy installation
Especificaciones técnicas
  • Referencia15A-Line-Blinds
  • Familia de productoSpecialty Products
  • Grupo de productosLine Blinds
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCSwing check valves
  • Código UNSPSC40141634
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Descripción Uniclass 2015Check valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65.26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTilting Disc Check Valves
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniClass Check Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING