Publique sus productos
Class 900, RTJ Carbon Steel or Stainless Steel Chexter Tilting Disc Check Valves - 1646

Class 900, RTJ Carbon Steel or Stainless Steel Chexter Tilting Disc Check Valves - 1646

Traducido por Google,

Las válvulas de retención de disco basculante Chexter Serie 1646 Clase 900, RTJ de acero al carbono o acero inoxidable se pueden usar en una variedad de aplicaciones que incluyen aplicaciones de gas y líquido, filtración de agua, sistemas de oxígeno, líneas de alimentación de calderas, sistemas de compresores y bombas centrífugas y aplicaciones de proceso.


Especificaciones
  • Features

    • Self-actuating valve opens fully at very low pressure differential and adapts to all flow conditions
    • Eccentrically mounted, contoured disc design yields flow coefficients much higher than most check valves
    • Single moving part ensures long, trouble-free service life
    • RTJ (ring-type joint) face valve
Especificaciones técnicas
  • Referencia1646-Check-Valve
  • Familia de productoValves
  • Grupo de productosCheck Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCSwing check valves
  • Código UNSPSC40141634
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Descripción Uniclass 2015Check valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65.26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTilting Disc Check Valves
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniClass Check Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING