Publique sus productos
API Class 2000 Carbon Steel Unibody Chexter API RTJ Tilting Disc Check Valves - 1696

API Class 2000 Carbon Steel Unibody Chexter API RTJ Tilting Disc Check Valves - 1696

Traducido por Google,

Las válvulas de retención de disco basculante Chexter API RTJ Serie 1696 API Clase 2000 de acero al carbono se recomiendan para uso en aplicaciones de mayor temperatura o presión.


Especificaciones
  • Features

    • Robust unibody style provides full wall thickness throughout
    • Single moving part ensures long, trouble-free service life
    • Self-actuating valve opens fully at very low pressure differential and adapts to all flow conditions
    • RTJ (ring-type joint) face valve
Especificaciones técnicas
  • Referencia1696-Check-Valve
  • Familia de productoValves
  • Grupo de productosCheck Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCSwing check valves
  • Código UNSPSC40141634
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Descripción Uniclass 2015Check valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65.26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTilting Disc Check Valves
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniClass Check Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING