Publique sus productos
Class 150 Cast Steel or Alloy Flanged End Basket Strainers - 185-CS

Class 150 Cast Steel or Alloy Flanged End Basket Strainers - 185-CS

Traducido por Google,

Diseñado para aplicaciones de procesos químicos que incluyen salmuera, pintura, aceite combustible, productos químicos orgánicos e inorgánicos, así como condensadores e intercambiadores de calor. Esta serie presenta un diseño de corte angular de la canasta para permitir un flujo directo para una caída de presión extremadamente baja y un drenaje NPT roscado y tapado en la parte inferior del filtro para facilitar la autolimpieza.

Especificaciones
  • 1 1/2 to 20 in. (40 to 500mm)

Especificaciones técnicas
  • Referencia185-CS-Flanged-End-Basket-Strainers
  • Familia de productoStrainers
  • Grupo de productosBasket Strainers - Simplex
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Filtro
  • Nombre UNSPSCFilters
  • Código UNSPSC401615
  • Código Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Descripción Uniclass 2015Water filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBasket Strainers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 55 29
  • Título OmniClass Liquid Strainers