Publique sus productos
Locxend Grooved End Control Chek Valves - 722G

Locxend Grooved End Control Chek Valves - 722G

Traducido por Google,

Diseñado para su instalación en sistemas de tuberías de extremo ranurado de descarga de bombas donde realiza una función triple. Actúa como una válvula de retención silenciosa accionada por resorte, una válvula de cierre y una válvula de equilibrio.


Especificaciones
  • Features

    • Position indicator ensures accurate and repeatable balancing through disc positioning in throttling service
    • Valve closes prior to flow reversal which protects the pump and guards against water ha mmer
    • Sizes 2 in. – 12 in. (50 – 300 mm)
    • Acts as a silent check valve, a shutoff valve, and a balancing valve in pump discharge grooved end piping systems
Especificaciones técnicas
  • Referencia722G-Check-Valve
  • Familia de productoValves
  • Grupo de productosCheck Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCSwing check valves
  • Código UNSPSC40141634
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Descripción Uniclass 2015Check valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65.26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTilting Disc Check Valves
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniClass Check Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING