Publique sus productos
Locxend Ductile Iron Grooved End Y Strainers - 758G

Locxend Ductile Iron Grooved End Y Strainers - 758G

Traducido por Google,

Diseñado para su instalación en sistemas de tuberías con extremos ranurados. Se utiliza ampliamente para filtrar la materia extraña de las tuberías y brindar protección económica para bombas, medidores, válvulas y otros equipos mecánicos similares costosos.

Especificaciones
  • Features

    • Sizes 2 in. – 12 in. (50 – 300 mm)
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Ductile Iron body and 304 Stainless Steel basket strainer that is securely seated to eliminate particle bypass
    • Self cleaning by opening the plug or valve connected to the blow off outlet
Especificaciones técnicas
  • Referencia758G-Y-Strainer
  • Familia de productoStrainers
  • Grupo de productosY Strainers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Filtro
  • Nombre UNSPSCFilters
  • Código UNSPSC401615
  • Código Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Descripción Uniclass 2015Water filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBasket Strainers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 55 29
  • Título OmniClass Liquid Strainers