Publique sus productos
Class 600 Cast Carbon Steel or Alloy Steel Screwed End Y Strainers with Screwed Cap - 861

Class 600 Cast Carbon Steel or Alloy Steel Screwed End Y Strainers with Screwed Cap - 861

Traducido por Google,

Se utiliza para filtrar materias extrañas de las tuberías y brindar protección económica para bombas, medidores, válvulas y otros equipos mecánicos similares costosos. Estos son especialmente críticos donde los residuos de soldadura a menudo están presentes en la tubería. Son muy adecuados para un servicio prolongado en aplicaciones de alta presión y temperatura. Clase 600.

Especificaciones
  • Features

    • Cast Carbon Steel, Carbon-Moly, or Chrome-Moly body and 304 Stainless Steel screen that is locked securely in place to stop sediment bypass
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Straight threaded, gasketed cap is used for easy disassembly and assembly
    • Sizes 1⁄4 in. – 3 in. (6 – 80 mm)
Especificaciones técnicas
  • Referencia861-Y-Strainer
  • Familia de productoStrainers
  • Grupo de productosY Strainers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Carbono
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Filtro
  • Nombre UNSPSCFilters
  • Código UNSPSC401615
  • Código Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Descripción Uniclass 2015Water filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBasket Strainers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 55 29
  • Título OmniClass Liquid Strainers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México