Publique sus productos
Myral insulated panel M32 Wood
Myral insulated panel M32 Wood
Myral insulated panel M32 Wood
Myral insulated panel M32 Wood
Myral insulated panel M32 Wood
Myral insulated panel M32 Wood
Myral insulated panel M32 Wood
Myral insulated panel M32 Wood
Myral insulated panel M32 Wood
Myral insulated panel M32 Wood
    MYRAL

    Myral insulated panel M32 Wood

    Traducido por Google,

    El panel de revestimiento M32 está diseñado para viviendas colectivas e individuales, establecimientos abiertos al público y el sector terciario.

    • M32 solo: 1,45 m².K/W
    • hasta 11,65 m².K/W mediante la inserción de paneles de aislamiento térmico entre la pared de soporte y el panel de revestimiento M32 (espesor máximo del aislamiento adicional: 220 mm )
    • Ancho fijo: 50 cm
    • Longitud a medida: entre 1,5 m y 14 m
    • Grosor M32: 32 mm
    • Espesor máximo del sistema: 32 mm + 220 mm

    Instalación vertical y horizontal del panel de revestimiento M32, con revestimiento exterior de aluminio disponible en varios acabados y una amplia gama de colores.

    Especificaciones
      • Non-ventilated system

      The cladding system is installed (without an air space) on flat, vertical walls, new or pre-existing, of rendered masonry (in compliance with NF DTU 20.1) or concrete (in compliance with DTU 23.1), blind or with openings.

      Can be installed on timber-framed constructions (COB) in accordance with NF DTU 31.2, limited to a maximum height of 10 m (+ gable peak) depending on the wind zone.

      Rigid insulation panels (e.g. Resin foam, high-density rock wool or others) can be inserted between the cladding panels and the load-bearing structure to form an external thermal insulation system of the ‘cladding’ type.

      Description of Myral panels

      Myral panels are made up of elements combining a pre-painted aluminium sheet cladding with moulded polyurethane insulation. The cladding elements are installed by interlocking the PVC edges and fixing to the supporting structure using plastic plugs directly to the shell.





    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaM32-Clin_veine_bois
    • Familia de productoM32
    • Grupo de productoswood appearance
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-22
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)32
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPoliuretano
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Muro
    • Código ETIMEC000406
    • Nombre ETIMThermal insulation
    • Código Uniclass 2015Pr_25_31_28_65
    • Descripción Uniclass 2015Polyisocyanurate (PIR) foam insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Panels
    • Número OmniClass23-13 37 13
    • Título OmniClass Exterior Wall Cladding

    Disponibilidad en regiones

    Europa África
    Alemania
    Argelia
    Bélgica
    Costa de Marfil
    Francia