Publique sus productos
GT400 & GT8400 Automatic Surface-Mounted Operator

GT400 & GT8400 Automatic Surface-Mounted Operator

Traducido por Google,

El operador de montaje en superficie GT400/8400 está diseñado para instalaciones de puertas nuevas o existentes. Ofrece la fiabilidad y durabilidad comprobadas de NABCO y soporta un tráfico peatonal intenso. Su diseño mecánico superior garantiza un funcionamiento suave y duradero.

Características

  • Diseño probado para una confiabilidad comprobada
  • Funciona con marcos de puertas nuevos o existentes.
  • El operador mecánico utilizado con un controlador electrónico básico o un microprocesador (estándar) proporciona un funcionamiento suave y eficiente.
  • Las velocidades de cierre ajustables permiten que la puerta se cierre antes para ahorrar energía o más lentamente para una mayor protección de los peatones.
  • El operador mecánico utilizado con microprocesador proporciona un funcionamiento eficiente y suave.
  • Funciona con puertas con pivote central, descentrado o suspendido sin necesidad de un enlace especial, lo que facilita su instalación.
  • Encabezados de longitud opcional para una mejor apariencia
  • Cierrapuertas de resorte de alta resistencia
  • El motor totalmente de acero de alta resistencia y la caja de engranajes mecánica superan a la competencia
  • Disponible con carga inferior o un cómodo cabezal de carga lateral
  • El panel de cabecera de carga lateral simplemente gira hacia arriba y se bloquea en su posición, sin estorbar, lo que permite instalar o quitar rápidamente el operador para un fácil mantenimiento mientras permite que la puerta permanezca en una posición cerrada, eliminando la pérdida de energía dentro del edificio.
  • Dispositivo antipánico disponible para puertas pivotantes centrales: permite que las puertas que abren hacia adentro se abran hacia afuera en caso de emergencia
  • La función de reciclaje detiene e invierte la dirección de la trayectoria del columpio cuando se encuentra con un objeto para una mayor protección de los peatones.
  • Interfaz perfecta con una variedad de dispositivos de activación y equipos auxiliares, incluidos sistemas de alarma contra incendios
  • Cumple con la norma ANSI 156.10 cuando se utiliza con tapetes, Acusensor 3 o el sistema de sensor de borde OA
  • Aprobado por UL/ULC y CSFM
Especificaciones técnicas
  • Referenciasurface-mounted-operator-gt400-gt8400
  • Familia de productoAutomatic Door Controls and Operators
  • Grupo de productosSwinging Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-12-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
  • Clasificación IFC Elemento de apertura
  • Código Uniclass 2015Pr_75_30_23_09
  • Descripción Uniclass 2015Automatic swing-door operators
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAutomatic Door Operators
  • Número OmniClass23-17 19 11 31
  • Título OmniClass Automatic Door Controls and Operators