Para obtener modelos de Revit e IFC "estáticos" precisos y no paramétricos, consulte el configurador 3D en "Enlaces - Información de licitación".
El sistema de plegado totalmente de vidrio FSW75 ofrece soluciones transparentes y de líneas limpias sin perfiles verticales para escaparates de tiendas minoristas, centros comerciales, bancos, oficinas y muchas otras aplicaciones. La estética totalmente de vidrio funciona bien con todos los estilos de diseño. El FSW75 crea un escaparate sin barreras que permite una interacción inmediata entre los minoristas y sus clientes. En oficinas, el FSW75 es ideal para una gestión flexible del espacio y, al mismo tiempo, permite que la luz natural circule por todo el espacio interior.
El sistema FSW75 permite anchos ilimitados con el uso de paneles emparejados y ofrece prácticos paneles abatibles que se fijan a la cadena de paneles plegables. Este sistema de plegado se puede mezclar y combinar con HSW75 y CSW75 para lograr un diseño uniforme y uniforme. El estándar del FSW75 es un riel de piso empotrado que cumple con la ADA.
Los paneles de los extremos pueden ser paneles de acción simple o doble con puntos de pivote o paneles de acción simple o doble con bisagras desplazadas que pueden abrirse 180°. Los paneles de acción simple/doble con puntos de pivote han superado pruebas de 100.000 ciclos.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |