Publique sus productos
NanaWall® NW Aluminum 640 - The Slimmest Aluminum Framed Folding Glass Wall

NanaWall® NW Aluminum 640 - The Slimmest Aluminum Framed Folding Glass Wall

Traducido por Google,

Para obtener modelos de Revit e IFC "estáticos" precisos y no paramétricos, consulte el configurador 3D en "Enlaces - Información de licitación".

NW Aluminium 640 proporciona el marco de aluminio más delgado de la línea de productos plegables NanaWall, con una intersección de 3 7/8" (99 mm) de dos paneles plegables. Compuesto por una serie de características patentadas y patentadas, este muro de vidrio plegable de cuarta generación de NanaWall ofrece una apariencia extremadamente estilizada con un mínimo de hardware expuesto, creando un nuevo nivel de estética.

NW Aluminium 640, junto con las paredes de vidrio plegables de cuarta generación de la familia de productos NanaWall, es el único sistema de plegado con rotura térmica y soportado por piso disponible que permite tamaños de apertura más grandes y una gestión flexible del espacio con la integración de conjuntos de paneles FourFold o SixFold. Estos conjuntos de paneles se pueden mover y apilar hacia la derecha, la izquierda o el centro dentro del mismo riel, lo que permite apilar los paneles en la ubicación más conveniente. Un beneficio fundamental del NW Aluminio 640 es la eficiencia energética. Dependiendo del tipo de vidrio seleccionado, el sistema puede ofrecer valores de rendimiento térmico tan bajos como ".24". La bolsa de vidrio puede acomodar vidrio de 15/16" (24 mm) a 1 3/4" (45 mm) de vidrio aislado. NW Aluminium 640 para todos los tamaños y configuraciones de paneles está aprobado en todo el estado de Florida con el número de aprobación de producto FL38736. Esta aprobación incluye unidades con giro hacia adentro, hacia afuera y sin esquinas.

Este sistema también está diseñado para un rendimiento climático severo. Como producto NanaWall, el NW Aluminium 640 ha sido sometido a rigurosas pruebas de rendimiento independientes en cuanto a aire, agua, estructura, operación y entrada forzada.

Especificaciones
  • NW Aluminum 640 with floor supported panels is capable of reaching system heights up to 10' 2" (3100 mm) and panel widths up to 3' 3" (1000 mm). Unlimited system widths are possible with the addition of unhinged FourFold or SixFold Panel Sets. NW Aluminum 640 allows for up to 3' 3" (1000 mm) swing panel hinged to the side jamb. The top and bottom rails are a minimal 2 5/8" (67 mm), providing slim-line aesthetics. Panel depth is 2 5/8" (67 mm). Simulated divided lites, horizontal and vertical mullions are possible.

    NW Aluminum 640 is available in 50 standard powder coat colors in standard AAMA 2604 (2605 optional). Custom-matched colors and simulated wood effects are also available.

Especificaciones técnicas
  • Referenciananawall-nw-aluminum-640-the-slimmest-aluminum-framed-folding-glass-wall
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de productosFolding Doors and Grilles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas plegables
  • Clasificación IFC Panel de la puerta
  • Nombre UNSPSCGlass doors
  • Código UNSPSC30171501
  • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_78
  • Descripción Uniclass 2015Sliding folding doorset systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 35 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFolding Doors
  • Número OmniClass23-17 11 23 15
  • Título OmniClass Folding All Glass Doors and Grilles
  • CSI UniFormat II CódigoB2030
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica