Publique sus productos
NanaWall® NW Clad 740 - The Slimmest Aluminum Clad Folding Glass Wall

NanaWall® NW Clad 740 - The Slimmest Aluminum Clad Folding Glass Wall

Traducido por Google,

Para obtener modelos Revit e IFC estáticos, no paramétricos y precisos, consulte el configurador 3D en "Enlaces - Información de licitación".

El modelo NW Clad 740, perteneciente a la cuarta generación de paneles de vidrio plegables de NanaWall, ofrece el marco revestido de aluminio más delgado del sector de las puertas plegables. Con la calidez de un marco de madera laminada cuádruple con vetas cruzadas en el interior y un revestimiento de aluminio duradero en el exterior, el perfil presenta un diseño nítido y angular. Su diseño delgado permite que la unión de dos paneles plegables sea de tan solo 148 mm (5 13/16").

Como solución arquitectónica a medida, NW Clad 740 está disponible en configuraciones de apertura hacia adentro o hacia afuera y se adapta a diseños de esquinas abiertas. Su avanzada ingeniería está diseñada para ofrecer eficiencia energética, un excelente rendimiento ante la intemperie y una gran durabilidad. NW Clad 740 se fabrica con madera de origen sostenible. Según el tipo de vidrio seleccionado, el sistema ofrece valores de rendimiento térmico excepcionales, de tan solo 0,21. NW Clad 740, en todos sus tamaños y configuraciones de paneles, cuenta con la aprobación estatal de Florida con el número de homologación FL41108.

Los perfiles de aluminio proporcionan revestimiento sobre marcos de madera maciza. El revestimiento crea una capa protectora exterior que mejora la resistencia a la intemperie y reduce el mantenimiento. El sistema NW Clad 740 incorpora ventilación trasera y fijaciones mediante clips entre el revestimiento y el marco de madera. Esto resulta ventajoso al combinar dos materiales diferentes, ya que permite que el aluminio y la madera se expandan y contraigan libremente ante las fluctuaciones de temperatura.

Especificaciones
  • NW Clad 740 is capable of reaching impressive system heights up to 9' 10" (3000 mm) and panel widths up to 3' 3" (1000 mm). This folding glass wall offers the possibility of wider opening sizes with the integration of FourFold and SixFold Panel Sets that move and stack to either side of the opening.

    Panel frames are slim and attractive with a total 5 13/16" (148 mm) junction where the two adjacent folding vertical stiles meet. With stiles as thin as 2 11/16" (69 mm) and rails as thin minimal as 3 5/16" (84 mm), NW Clad 740 provides a slim-line aesthetic. Panel depth is 3 3/8" (86 mm). To coordinate with design programs, simulated divided lites and horizontal and vertical mullions are possible.

    Unlimited system widths are possible with the addition of unhinged FourFold or SixFold Panel Sets. The aluminum exterior is available in anodized, custom-matched and steel-effect DB colors along with 50 standard powder coat colors. The interior wood finish is available in Sapeli Mahogany, European Pine, Red Grandis, Meranti, and Western Hemlock.

Especificaciones técnicas
  • Referenciananawall-nw-clad-740-the-slimmest-aluminum-clad-folding-glass-wall
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de productosFolding Doors and Grilles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioMadera
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas plegables
  • Clasificación IFC Panel de la puerta
  • Nombre UNSPSCGlass doors
  • Código UNSPSC30171501
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_81
  • Descripción Uniclass 2015Sliding folding doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 35 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFolding Doors
  • Número OmniClass23-13 33 13
  • Título OmniClass Folding Glass Wall Systems
  • CSI UniFormat II CódigoB2030
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica