Publique sus productos
NanaWall® NW Acoustical 545 - Wood Framed Generation 4 Folding Glass Wall for Interior Acoustical Separation

NanaWall® NW Acoustical 545 - Wood Framed Generation 4 Folding Glass Wall for Interior Acoustical Separation

Traducido por Google,

Para obtener modelos Revit e IFC estáticos, no paramétricos y precisos, consulte el configurador 3D en "Enlaces - Información de licitación".

El sistema NW Acoustical 545, perteneciente a la cuarta generación de paneles de vidrio plegables de NanaWall , ofrece un control acústico de hasta un impresionante índice STC de 41. Este sistema combina una sólida estructura de madera de una sola especie con juntas especializadas y vidrio con aislamiento acústico para lograr un rendimiento óptimo, con un rango de aislamiento STC de 31 a 41, a la vez que permite la máxima transparencia y la entrada de luz natural a los espacios interiores. El NW Acoustical 545 está diseñado específicamente para entornos laborales y espacios interiores donde la privacidad acústica y la facilidad de uso son de suma importancia.

Este sistema de suelo ofrece una apariencia sumamente estilizada con un mínimo de herrajes a la vista, combinado con la calidez de la madera para crear un nuevo nivel de estética. Los paneles NW Acoustical 545 están fabricados con madera maciza de primera calidad, laminada en cuatro capas y con veta cruzada, para lograr el diseño alto y de marco delgado de este sistema de madera de cuarta generación. La madera laminada en cuatro capas permite paneles de mayor tamaño, proporciona integridad estructural y ofrece durabilidad a largo plazo. A diferencia de otros sistemas del mercado, los sistemas con marco de madera NanaWall están construidos sobre marcos de madera maciza de una sola especie y no están chapados sobre madera de menor calidad. NW Acoustical 545 se fabrica con madera de origen sostenible.

Opciones de alféizar: el alféizar empotrado de superficie mínimo y el alféizar empotrado cumplen con la normativa ADA. El panel acústico NW Acoustical 545, con un STC de 41, cumple con los requisitos de rendimiento acústico mejorado IEQc9 (LEED para escuelas) y EQc9 (LEED para diseño y construcción de interiores).

Especificaciones
  • NW Acoustical 545 can reach heights of 9' 10" (3000 mm) and panel widths up to 3' 3" (1000 mm). Unlimited system widths are possible with the addition of unhinged FourFold or SixFold Panel Sets. Panel frames are slim with a total 5 11/16" (144 mm) junction where the two adjacent folding vertical stiles meet. Top and bottom rails are a minimal 3 1/4" (82 mm), along with stiles as thin as 2 5/8" (67 mm), provide slim-line aesthetics. Panel depth is 3 3/8" (86 mm). To coordinate with interior design programs, simulated divided lites, horizontal and vertical mullions are possible.

    NW Acoustical 545 allows for an up to 3' 3" (1000 mm) wide swing panel hinged to the side jamb. Swing panels have been tested and passed over 500,000 cycles and can be optionally outfitted with higher bottom rails for ADA compliance. 

    NW Acoustical 545 is able to achieve unit sound ratings from STC 31 to STC 41. The glass pocket can accommodate glass from 1/4" (6 mm) monolithic to 1 7/8" (48 mm) insulated glass. NW Acoustical 545 is available in Sapeli Mahogany, European Pine, Red Grandis, Meranti, and Western Hemlock.

Especificaciones técnicas
  • Referenciananawall-nw-acoustical-545-wood-framed-generation-4-folding-glass-wall-for-interior-acoustical-separation
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de productosFolding Doors and Grilles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioVidrio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas Acústicas
  • Clasificación IFC Panel de la puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 35 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPanel Folding Doors
  • Número OmniClass23-13 33 13
  • Título OmniClass Folding Glass Wall Systems
  • CSI UniFormat II CódigoB2030
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica